Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24108-65-50 |
24108-75-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Nenn-Ø (Zoll) | Zulässiger Druck (normale Temperatur) (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | 65 | 78.5 | 800 | 2 1/2 | 0.4 | 50 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 75 | 92.8 | 900 | 3 | 0.35 | 50 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Wasser | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Andere Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Weich・Hart-PVC | Metallbefestigungen | NA | Farbe | Schwarz |
Betriebstemperaturbereich, Absaugung(°C) | -10 – 60 | Betriebstemperaturbereich, Entleerung(°C) | -10 – 50 | Weitere Eigenschaften | Nur für Sanitärfahrzeuge, Entleerungsschlauch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø (mm)
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Biegeradius(mm)
Nenn-Ø (Zoll)
Zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa)
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften