Rollenbahn aus Stahl, Serie RZ (RZ-2812) , Durchmesser ø28,6 × Breite 100 – 500

Rollenbahn aus Stahl, Serie RZ (RZ-2812) , Durchmesser ø28,6 × Breite 100 – 500

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: RZ-2812-[500-3000/10]L-[100-500/1]W-[30,40,50,75]P

Marke: MAKITECH

Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

Lieferzeit: 14 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RZ-2812-[500-3000/10]L-[100-500/1]W-[30,​40,​50,​75]P

Teilenummer
RZ-2812-[500-3000/10]L-[100-500/1]W-[30,​40,​50,​75]P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

-

1 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen-Außen-Ø D(Ø) 28,6 Rollendicke t(mm) 1,2 Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände
Profilausführung Gerade Rollentyp Gerade Rahmenwerkstoff Stahl
Rahmen-Oberflächenbehandlung ZAM-Beschichtung Maschinenhöhe H(mm) 66 Walzenfestigkeit(N/1 Stück) ::600
Spezifikationen Standard

Technischer Support