Hersteller-Teilenummer: RZ-4214P-[500-3000/10]L-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000]W-[50,75,100,150]P
Marke: MAKITECH
Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RZ-4214P-[500-3000/10]L-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000]W-[50,75,100,150]P
Teilenummer
|
---|
RZ-4214P-[500-3000/10]L-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000]W-[50,75,100,150]P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 Arbeitstage |
Loading...
Rollen-Außen-Ø D(Ø) | 42,7 | Rollendicke t(mm) | 1,4 | Anwendung | Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast |
---|---|---|---|---|---|
Profilausführung | Gerade | Rollentyp | Gerade | Rahmenwerkstoff | Stahl |
Rahmen-Oberflächenbehandlung | ZAM-Beschichtung | Maschinenhöhe H(mm) | 100 | Walzenfestigkeit(N/1 Stück) | ::1200 |
Spezifikationen | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften