[New product] Steel roller conveyor with corrosion resistant special plating. ø57. 2. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 100 to 1,000 mm specifiable.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RZ-5721P-[500-3000/10]L-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000]W-[75,100,150,200]P
Teilenummer |
---|
RZ-5721P-[500-3000/10]L-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000]W-[75,100,150,200]P |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Walzenfestigkeit (N/1 Stück) | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|
- | 9 Arbeitstage | ~2400 | Standard |
Loading...
Rollendicke t(mm) | 2,1 | Anwendung | Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast | Profilausführung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Rollentyp | Gerade | Rahmenwerkstoff | Stahl | Rahmen-Oberflächenbehandlung | ZAM-Beschichtung |
Maschinenhöhe H(mm) | 100 |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.