Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RZ-7642N-[500-3000/10]L-[100-1000/1]W-[100,150,200,300]P
Rollen-Außen-Ø D(Ø) | 76,3 | Rollendicke t(mm) | 4,2 | Anwendung | Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast / Schwere Lasten |
---|---|---|---|---|---|
Profilausführung | Gerade | Rollentyp | Gerade | Rahmenwerkstoff | Stahl |
Rahmen-Oberflächenbehandlung | ZAM-Beschichtung | Rollen-Oberflächenbehandlung | Nv | Maschinenhöhe H(mm) | 100 |
Walzenfestigkeit(N/1 Stück) | ::9000 | Spezifikationen | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften