• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kompakte geschlossene Schalter

Kompakte geschlossene Schalter
  • Mengenrabatt

Compact and high accuracy seal switch

[Features]
· Compact and high accuracy seal switch with high durability of 10 million times or more, and high repeatability due to built-in micro switch.
· Fitting pitch same as Z type.
· Power required for operation (OF) is less as compared to the general limit switch.
· Operation display convenient for maintenance and inspection is also available.
· Approve by EN(TÜV), UL, CCC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZC-Q55-L
ZC-Q55-L4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(°C)
Mechanische Betriebsfrequenz
(Mal/min oder weniger)
Meldeleuchte

24.77 €

4 Arbeitstage -10~80120Glimmlampe

24.77 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-10~80120LED

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Detektorteil, Form Stößelausführung Größe Hauptkörper Kleine Größe Umgebung Standard
Stößelform-Modell Plattenbefestigungs-Druckstück Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.(N) 11.8 Kontaktart Einpoliger Umschalter
Bewertete Betriebsspannung(V) DC30V oder weniger / DC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V Details Ausführung Grundkörper Montagemethode Plattenmontage/seitlich montiert

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support