• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kompakte Sicherheitsscharniertürschalter

Kompakte Sicherheitsscharniertürschalter

Compact safety hinge door switch made up of resin and supporting reduction in space of machine

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D4NH-1AAS
D4NH-1ABC
D4NH-1BAS
D4NH-1BBC
D4NH-2AAS
D4NH-2ABC
D4NH-2BAS
D4NH-2BBC
D4NH-4AAS
D4NH-4BAS
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Detektorteil, Form Stößelform-Modell Betriebstemperaturbereich
(°C)
Erfüllte Norm Schutzart Schaltwinkel P.T
(Grad)
Mech. Nutzungsdauer
(10000 mal)
Mechanische Betriebsfrequenz
(Mal/min oder weniger)
Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B
(mm)
Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H
(mm)
Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L
(mm)
Kabelrohr-Größe Details Ausführung Außen-Ø Kontaktformat

50.00 €

4 Arbeitstage Ausführung drehender Hebel (nur Welle)Seiten-Druckstück-30~70ENIP677-19100303131.582.5Pg13,5Einzelner Kabelkanal, mit Säuleø12,51NC/1NO

49.66 €

4 Arbeitstage [Sonstige] Ausführung Nockenarm--30~70ENIP677-19100303137.982.5Pg13,5Einzelner Kabelkanal, Armhebel-1NC/1NO

49.66 €

4 Arbeitstage Ausführung drehender Hebel (nur Welle)Seiten-Druckstück-30~70ENIP677-19100303131.582.5Pg13,5Einzelner Kabelkanal, mit Säuleø12,52NC

49.66 €

4 Arbeitstage [Sonstige] Ausführung Nockenarm--30~70ENIP677-19100303137.982.5Pg13,5Einzelner Kabelkanal, Armhebel-2NC

49.66 €

4 Arbeitstage Ausführung drehender Hebel (nur Welle)Seiten-Druckstück-30~70ENIP677-19100303131.582.5G1/2Einzelner Kabelkanal, mit Säuleø12,51NC/1NO

49.66 €

4 Arbeitstage [Sonstige] Ausführung Nockenarm--30~70ENIP677-19100303137.982.5G1/2Einzelner Kabelkanal, Armhebel-1NC/1NO

49.66 €

4 Arbeitstage Ausführung drehender Hebel (nur Welle)Seiten-Druckstück-30~70ENIP677-19100303131.582.5G1/2Einzelner Kabelkanal, mit Säuleø12,52NC

49.66 €

4 Arbeitstage [Sonstige] Ausführung Nockenarm--30~70ENIP677-19100303137.982.5G1/2Einzelner Kabelkanal, Armhebel-2NC

49.66 €

4 Arbeitstage Ausführung drehender Hebel (nur Welle)Seiten-Druckstück-30~70ENIP677-19100303131.582.5M20Einzelner Kabelkanal, mit Säuleø12,51NC/1NO

49.66 €

4 Arbeitstage Ausführung drehender Hebel (nur Welle)Seiten-Druckstück-30~70ENIP677-19100303131.582.5M20Einzelner Kabelkanal, mit Säuleø12,52NC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe Hauptkörper Kleine Größe Umgebung Standard / Kältebeständigkeit Kontaktart Gegenseitig isolierender Umschalter
Bewertete Betriebsspannung(V) DC125V / DC250V Bewertete elektrische Leitfähigkeit(A) 2.5 Detektor-Element Details Seite/Ausführung mit Druckstück
Bewegung nach OT(mm) 0.15 Anschluss-Spezifikation Ausführung Schraubklemmen-Anschluss Betriebsrichtung Verzögert (Öffnung für Direktschaltung im Lieferumfang enthalten)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support