• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kompakter Zug-Reset / Sicherheits-Endschalter

Kompakter Zug-Reset / Sicherheits-Endschalter

Pull reset type series added in D4N.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D4N-1A31R
D4N-2A31R
D4N-2ARE
D4N-2B32R
D4N-2B62R
D4N-4A2GR
D4N-4A2HR
D4N-4A31R
D4N-4A32R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Detektorteil, Form Stößelform-Modell Rollenhebel, Form, Modell Modell mit Hebel Betriebstemperaturbereich
(°C)
Erfüllte Norm Schutzart Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.
(N)
Bewegung zur Schaltung P.T.
(mm)
Schaltwinkel P.T
(Grad)
Maximal Hub T.T
(mm)
Maximal Winkel T.T
(Grad)
Kontaktpunkt, Ausführung Mech. Nutzungsdauer
(10000 mal)
Mechanische Betriebsfrequenz
(Mal/min oder weniger)
Bewertete Betriebsspannung
(V)
Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B
(mm)
Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H
(mm)
Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L
(mm)
Hebellänge R
(mm)
Detektor-Element Details Meldeleuchte Betriebsstellung OP
(mm)
Kabelrohr-Größe Details Ausführung Außen-Ø Montagemethode Betriebsrichtung Rollenausführung Kontaktformat Ausführung mit Freigabeschlüssel Sperr-/Entriegelungssystem

27.29 €

4 Arbeitstage Stößelausführung[Oberstößel] Plattenbefestigungs-Druckstück---30~70UL / GB (CCC) / ENIP67159-6--10030DC125V / DC250V88.530.595-Kunststoff-Druckstück ø6Antriebsart Wechselstrom/Gleichstrom10 - 115 V (orangefarbene LED)34±0,5M20Grundkörperø6Montage in 4-Richtungen unterstützt (vorne bei Lieferung)/KunststoffVerzögert-2NC+1NC/1NOAllgemeine Ausführung Schlüssel (Kunststoff)Gleichstrom 24V Magnetsperre/mechanische Entriegelung

27.29 €

4 Arbeitstage Stößelausführung[Oberstößel] Druckstück oben---30~70UL / GB (CCC) / ENIP67159-6--10030DC125V / DC250V88.530.595-Kunststoff-Druckstück ø6Antriebsart Wechselstrom/Gleichstrom10 - 115 V (orangefarbene LED)34±0,5M20Grundkörperø6Montage in 4-Richtungen unterstützt (vorne bei Lieferung)/KunststoffVerzögert-2NC+2NCAllgemeine Ausführung Schlüssel (Kunststoff)Mechanische Verriegelung/Gleichstrom 24V-Magnet-Entriegelung

34.95 €

4 Arbeitstage Mit Rollenhebel (Drehhebel)-Gabelhebel, Schloss--30~70UL / GB (CCC) / ENIP67-----Niet100030DC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V313064----G1/21 Kabelkanal-Form-Montage in 4-Richtungen unterstützt (vorne bei Lieferung)/Kunststoff--1NC/1NO--

29.05 €

4 Arbeitstage Stößelausführung[Oberstößel] Druckstück oben---30~70UL / GB (CCC) / ENIP67159-6--10030DC125V / DC250V88.530.595-Kunststoffrolle ø9,5 × 5Antriebsart Wechselstrom/Gleichstrom10 - 115 V (orangefarbene LED)44,4±0,8M20Grundkörperø9,5×5Montage in 4-Richtungen unterstützt (vorne bei Lieferung)/KunststoffVerzögertKunststoffrollen2NC/1NO+1NC/1NOAllgemeine Ausführung Schlüssel (Kunststoff)Mechanische Verriegelung/Gleichstrom 24V-Magnet-Entriegelung

29.05 €

4 Arbeitstage Stößelausführung[Oberstößel] Plattenbefestigungs-DruckstückStandardEinseitige Walze, horizontal-30~70UL / GB (CCC) / ENIP67159-9--10030DC125V / DC250V88.530.595-Kunststoffrolle ø12,5 × 5Antriebsart Wechselstrom/Gleichstrom10 - 115 V (orangefarbene LED)53±0,8M20Grundkörperø12,5×5Montage in 4-Richtungen unterstützt (vorne bei Lieferung)/KunststoffVerzögertKunststoffrollen2NC/1NO+1NC/1NOAllgemeine Ausführung Schlüssel (Kunststoff)Gleichstrom 24V Magnetsperre/mechanische Entriegelung

27.29 €

4 Arbeitstage Stößelausführung[Oberstößel] Plattenbefestigungs-DruckstückVariable Rollenhebel--30~70UL / GB (CCC) / ENIP6715918-27-80-10030DC125V / DC250V88.530.59520-66Metallhebel ø17,5 × 6,8, Kunststoffrolle R20-66Antriebsart Wechselstrom/Gleichstrom10 - 115 V (orangefarbene LED)-M20Grundkörperø17,5×6,8Montage in 4-Richtungen unterstützt (vorne bei Lieferung)/KunststoffVerzögertKunststoffrolle, Schaumstoffverschluss2NC/1NO+2NCAllgemeine Ausführung Schlüssel (Kunststoff)Gleichstrom 24V Magnetsperre/mechanische Entriegelung

30.67 €

4 Arbeitstage Stößelausführung[Oberstößel] Druckstück obenVariable Rollenhebel--30~70UL / GB (CCC) / ENIP6715918-27-80-10030DC125V / DC250V88.530.59520-66Metallhebel ø50 × 8, Gummirolle R32-66Antriebsart Wechselstrom/Gleichstrom10 - 115 V (orangefarbene LED)-M20Grundkörperø50×8Montage in 4-Richtungen unterstützt (vorne bei Lieferung)/KunststoffVerzögertGummirolle, Schaumstoffverschluss3NC+2NCAllgemeine Ausführung Schlüssel (Kunststoff)Mechanische Verriegelung/Gleichstrom 24V-Magnet-Entriegelung

29.05 €

4 Arbeitstage Stößelausführung[Oberstößel] Druckstück oben---30~70UL / GB (CCC) / ENIP67-2-6--10030DC125V / DC250V313664-Kunststoff-Druckstück ø6-34±0,5M201 Kabelkanal-Formø6Montage vorneVerzögert-1NC/1NO--

29.05 €

4 Arbeitstage Stößelausführung[Rollendruckstücke] Oben, Rollendruckstück---30~70UL / GB (CCC) / ENIP67-2-6--10030DC125V / DC250V313664-Kunststoffrolle ø9,5 × 5-44,4±0,8M201 Kabelkanal-Formø9,5×5Montage vorneVerzögertKunststoffrollen1NC/1NO--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe Hauptkörper Standard Umgebung Standard / Kältebeständigkeit Kontaktart Gegenseitig isolierender Umschalter
Bewertete elektrische Leitfähigkeit(A) 2.5 Anschluss-Spezifikation Masseklemme nicht im Lieferumfang enthalten

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support