Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
D3C-1210 |
D3C-1220 |
D3C-2210 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F. (N) | Ausführung Aktuator | Betriebsstellung OP (mm) | Details Ausführung | Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.66 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | ~2 | Nicht kurzschließend | OP1(3,5±0,3)/OP2(2,5±0,3) | Standardform | 1.28 | ||
1.04 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Bis zu 1 | Nicht kurzschließend | OP1(3,5±0,3)/OP2(2,5±0,3) | Betriebsart geringe Last | 0.39 | ||
0.66 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | ~2 | Ausführung Kurzschließend | OP1(3,4±0,3)/OP2(2,6±0,3) | Standardform | 1.28 |
Loading...
Nenn-Betriebsspannung DC(V) | 30 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::80 | Schutzart | IP00 |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktart | Einpoliger Umschalter | Kontaktpunkt, Ausführung | Niet | Kontaktmaterial | Silberlegierung |
Mech. Nutzungsdauer(10000 mal) | 5 | Mechanische Betriebsfrequenz(Mal/min oder weniger) | 200 | Bewertete elektrische Leitfähigkeit(A) | 0.1 |
Aktuelle Ausführung | - | Drehrichtung Aktuator | - | Erforderliches Drehmoment zur Betätigung(mN/m) | - |
Bewegung bis Betätigung, PT(°) | - | Anschluss-Spezifikation | Unabhängige Klemme für Leiterplatte | Standard-Art | - |
Richtung der Anschlussleitung | - | Länge Anschlussleitung(m) | - | Bewegung nach OT(mm) | - |
Kabellänge(m) | - | Kontaktkonfiguration | 1c | Montageformat | Schraubmontage |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.(N)
Ausführung Aktuator
Betriebsstellung OP(mm)
Details Ausführung
Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte)(N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften