Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1VAP2-6 |
1VAP2-6 V-15-1B6 |
1ZAP2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bewegung zur Schaltung P.T. (mm) | Kontaktart | Hauptgehäuse, Außenmaß, Breite B (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Höhe H (mm) | Hauptgehäuse, Außenmaß, Länge L (mm) | Erforderliches Drehmoment zur Betätigung (mN/m) | Bewegung nach OT (mm) | Kontaktkonfiguration | Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Einpoliger Umschalter | 20 | 66 | 75.4 | 1470 | 3 | 1a | 14.7 | |
26.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Zweipoliger Umschalter | 20 | 66 | 75.4 | 1470 | 3 | 1c | 14.7 | ||
22.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4.7 | Einpoliger Schließer | 19.5 | 34.9 | 79.6 | 2160 | 3.2 | - | 21.6 |
Loading...
Detektorteil, Form | Hebelform (Druckhebel) | Modell mit Hebel | Scharnierhebel | Betriebstemperaturbereich(°C) | -25::80 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP00 | Kraft, die erforderlich ist für die Druckseite O.F.(N) | Mehr als 10 | Mech. Nutzungsdauer(10000 mal) | 10 |
Mechanische Betriebsfrequenz(Mal/min oder weniger) | - | Bewertete elektrische Leitfähigkeit(A) | 15 | Aktuelle Ausführung | - |
Drehrichtung Aktuator | - | Bewegung bis Betätigung, PT(°) | - | Ausführung Aktuator | - |
Anschluss-Spezifikation | - | Position Hebelmontage | - | Standard-Art | - |
Richtung der Anschlussleitung | - | Länge Anschlussleitung(m) | - | Betriebsstellung OP(mm) | - |
Kabellänge(m) | - | Kontaktabstand(mm) | - | Montageformat | - |
Details Ausführung | - |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Kontaktart
Erforderliches Drehmoment zur Betätigung(mN/m)
Bewegung nach OT(mm)
Kontaktkonfiguration
Erforderliche Kraft für Druckseite, O.F. (Detaillierte numerische Werte)(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften