Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MCT46-01M |
MCT46-02M |
MCT46-03M |
MCT68-02M |
MCT68-03M |
MCT1012-03M |
MCT810-03M |
MFT-6 |
MFT-8 |
MFT-10 |
MFT-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Ausführung des zugehörigen Bauteils | Werkstoff | Zulässige Flüssigkeit | Verbindungsausführung | Rohraußen-Ø (mm) D (Ø) | Anschlussgewinde, Ausführung | Anschlussgewindegröße R | Oberflächenbehandlung | Verbindungsausführung – Gewinderichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Anschlussstück | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Wasser / Luft | Richtung Gewinde⇔Rohr | 6 | PT | PT1/8 | NA | [Verlängerung] Ausführung mit Durchgangsbohrung | |
24.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Anschlussstück | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Wasser / Luft | Richtung Gewinde⇔Rohr | 6 | PT | PT1/4 | NA | [Verlängerung] Ausführung mit Durchgangsbohrung | |
32.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Anschlussstück | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Wasser / Luft | Richtung Gewinde⇔Rohr | 6 | PT | PT3/8 | NA | [Verlängerung] Ausführung mit Durchgangsbohrung | ||
29.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Anschlussstück | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Wasser / Luft | Richtung Gewinde⇔Rohr | 8 | PT | PT1/4 | NA | [Verlängerung] Ausführung mit Durchgangsbohrung | |
36.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Anschlussstück | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Wasser / Luft | Richtung Gewinde⇔Rohr | 8 | PT | PT3/8 | NA | [Verlängerung] Ausführung mit Durchgangsbohrung | ||
52.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Anschlussstück | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Wasser / Luft | Richtung Gewinde⇔Rohr | 12 | PT | PT3/8 | NA | [Verlängerung] Ausführung mit Durchgangsbohrung | ||
36.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Anschlussstück | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Wasser / Luft | Richtung Gewinde⇔Rohr | 10 | PT | PT3/8 | NA | [Verlängerung] Ausführung mit Durchgangsbohrung | ||
8.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Zugehörige Bauteile | [Dichtkonus, Hülse] Monomer-Dichtkonus (Sätze aus vorderem/hinterem Dichtkonus) | [Andere Kunststoffe] PTFE | - | - | 6 | - | - | - | - | ||
9.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Zugehörige Bauteile | [Dichtkonus, Hülse] Monomer-Dichtkonus (Sätze aus vorderem/hinterem Dichtkonus) | [Andere Kunststoffe] PTFE | - | - | 8 | - | - | - | - | ||
11.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Zugehörige Bauteile | [Dichtkonus, Hülse] Monomer-Dichtkonus (Sätze aus vorderem/hinterem Dichtkonus) | [Andere Kunststoffe] PTFE | - | - | 10 | - | - | - | - | ||
13.38 € | 10 | 9 Arbeitstage | 10 | Zugehörige Bauteile | [Dichtkonus, Hülse] Monomer-Dichtkonus (Sätze aus vorderem/hinterem Dichtkonus) | [Andere Kunststoffe] PTFE | - | - | 12 | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Ausführung des zugehörigen Bauteils
Werkstoff
Zulässige Flüssigkeit
Verbindungsausführung
Rohraußen-Ø (mm) D(Ø)
Anschlussgewinde, Ausführung
Anschlussgewindegröße R
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften