Kupplungen

Kupplungen
Coupling manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for.
· Material: SUS316L single melt material · Nominal diameter: 1/4B(8A), 3/8B(10A), 1/2B(15A), 3/4B(20A)
· Applicable fluids: Water, steam, gases non-corrosive to fitting components.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UJR-C-6.35

Teilenummer
UJR-C-6.35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.18 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück mit Dichtung Passform Kupplung (Anschlussstück mit Dichtung) Oberflächenbehandlung NA
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Dampf / Gase, die keine Anschlussstück-Teile angreifen Nenn-Ø 1/4B (8A) Max. Betriebsdruck(MPa) 21.5
Betriebstemperaturbereich(°C) -196 ~450 Länge L(mm) 18.2

Sie befinden sich auf der Seite für Kupplungen, die Teilenummer ist UJR-C-6.35.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UJR-C-6.35.

Technischer Support