• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kappe Verbindungsstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UJR-JC-3.2
UJR-JC-6.35
UJR-JC-9.52
UJR-JC-19.05
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Länge L
(mm)

13.44 €

auf Anfrage 1/8B (6A)21.517

16.65 €

auf Anfrage 1/4B (8A)21.523

23.17 €

auf Anfrage 3/8B (10A)21.527

49.30 €

auf Anfrage 3/4B (20A)1038

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück mit Dichtung Passform Grundkörper (Anschlussstück mit Dichtung) Oberflächenbehandlung NA
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Dampf / Gase, die keine Anschlussstück-Teile angreifen Betriebstemperaturbereich(°C) -196 ~450

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support