Pure-Ring

Pure-Ring

Pure ring manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for.
· Material: SUS316L single melt material · Nominal diameter: 1/4B(8A), 3/8B(10A)
· Applicable fluids: Water, steam, gases non-corrosive to fitting components.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UJR-6.35B
UJR-9.52B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø Länge L
(mm)

12.18 €

89 Arbeitstage 1/4B (8A)2.8

16.57 €

89 Arbeitstage 3/8B (10A)3.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück mit Dichtung Passform Ring (Anschlussstück mit Dichtung) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Dampf / Gase, die keine Anschlussstück-Teile angreifen
Max. Betriebsdruck(MPa) 21.5 Betriebstemperaturbereich(°C) -196 ~450

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support