• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Plattenverbinder-Gehäuse

Plattenverbinder-Gehäuse

Panel union manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for.
· Material: SUS316L single melt material · Nominal diameter: 1/4B(8A), 3/8B(10A)
· Applicable fluids: Water, steam, gases non-corrosive to fitting components.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UJR-P-6.35
UJR-P-9.52
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø Länge L
(mm)

53.01 €

auf Anfrage 1/4B (8A)55

77.93 €

auf Anfrage 3/8B (10A)63.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück mit Dichtung Passform Grundkörper (Anschlussstück mit Dichtung) Oberflächenbehandlung NA
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Dampf / Gase, die keine Anschlussstück-Teile angreifen Max. Betriebsdruck(MPa) 21.5 Betriebstemperaturbereich(°C) -196 ~450

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support