• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ultrakompaktes automatisches Schweißwinkelstück von ungleichmäßigem Durchmesser

Ultrakompaktes automatisches Schweißwinkelstück von ungleichmäßigem Durchmesser

Ultra-compact automatic welding reducer elbow manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for.
· Material: SUS316L single melt material · Nominal diameter: 1/4B(8A), 3/8B(10A)
· Applicable fluids: Water, steam, gases non-corrosive to fitting components.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UJL-9.52M-6.35M-AW-S
UJL-12.7M-6.35M-AW-S
UJL-12.7M-9.52M-AW-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø Nenn-Ø (2. Anschlussstück) Max. Betriebsdruck
(MPa)
Länge L
(mm)

53.11 €

auf Anfrage 3/8B (10A)1/4B (8A)21.511.9

64.71 €

auf Anfrage 1/2B (15A)1/4B (8A)16.213.5

64.71 €

auf Anfrage 1/2B (15A)3/8B (10A)16.213.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Stumpfschweißung Passform Winkelstück Oberflächenbehandlung NA
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Dampf / Gase, die keine Anschlussstück-Teile angreifen Länge der Schweißnaht Kurze Ausführung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support