• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ultrakompakter automatischer Schweißverbindungsabschwächer

Ultrakompakter automatischer Schweißverbindungsabschwächer

Ultra-compact automatic welding reducer manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for.
· Material: SUS316L single melt material · Nominal diameter: 1/4B(8A), 3/8B(10A), 1/2B(15A)
· Applicable fluids: Water, steam, gases non-corrosive to fitting components.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UJS-6.35M-3.2M-AW-S-EAJ
UJS-9.52M-6.35M-AW-S
UJS-12.7M-6.35M-AW-S
UJS-12.7M-9.52M-AW-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø Nenn-Ø (2. Anschlussstück) Max. Betriebsdruck
(MPa)

28.12 €

auf Anfrage 1/4B (8A)1/8B (6A)21.5

32.11 €

auf Anfrage 3/8B (10A)1/4B (8A)21.5

38.77 €

auf Anfrage 1/2B (15A)1/4B (8A)16.2

38.77 €

auf Anfrage 1/2B (15A)3/8B (10A)16.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Stumpfschweißung Passform Reduzierstück Oberflächenbehandlung NA
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Dampf / Gase, die keine Anschlussstück-Teile angreifen Länge L(mm) 16 Länge der Schweißnaht Kurze Ausführung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support