• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ultrakompaktes automatisches Schweißwinkelstück von ungleichmäßigem Durchmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UJT-6.35M-3.2M-AW-S-EAJ
UJT-9.52M-6.35M-AW-S
UJT-12.7M-6.35M-AW-S
UJT-12.7M-9.52M-AW-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø Nenn-Ø (2. Anschlussstück) Max. Betriebsdruck
(MPa)
Länge L
(mm)

84.84 €

auf Anfrage 1/4B (8A)1/8B (6A)21.5-

67.62 €

auf Anfrage 3/8B (10A)1/4B (8A)21.523.8

80.54 €

auf Anfrage 1/2B (15A)1/4B (8A)16.227

80.54 €

auf Anfrage 1/2B (15A)3/8B (10A)16.227

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Stumpfschweißung Passform T-Stück Oberflächenbehandlung NA
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Dampf / Gase, die keine Anschlussstück-Teile angreifen Länge der Schweißnaht Kurze Ausführung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support