Silikonverpackung Ausführung A [PQA]

Silikonverpackung Ausführung A [PQA]
  • Mengenrabatt
A large number of Nitto Kinzoku products are available. Safe and reliable manufacturing.

[Features]
· A dedicated seal for CTH/CTB type airtight containers.
· The seal is set around the rim of the container.
· Simple to removal and attach, making it easier to clean.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PQA-18
PQA-21
PQA-24
PQA-27
PQA-30
PQA-33
PQA-36
PQA-39
PQA-43
PQA-47
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø
(mm)
Passender Behälter

28.26 €

1 5 Arbeitstage 10194180

22.50 €

1 5 Arbeitstage 10225210

26.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10260240

30.31 €

1 5 Arbeitstage 10285270

33.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10321300

39.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10347330

48.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10377360

58.79 €

1 5 Arbeitstage 10410387

62.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10451430

67.86 €

1 5 Arbeitstage 10493470

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dichtung Verpackungsfarbe Lichtdurchlässiges Weiß

Technischer Support