Hersteller-Teilenummer: PSH-16
Marke: NITTO KINZOKU KOGYO
Preis: 364.79 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PSH-16
Kapazität(L) | 5 | Innen-Ø d1(mm) | 160 | Höhe H1(mm) | 313 |
---|---|---|---|---|---|
Volle Höhe H2(mm) | 324 | Öffnungshülse | 4S |
Sie befinden sich auf der Seite für Weithalsflaschen mit Ringbeschlag [PSH / PSF], die Teilenummer ist PSH-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PSH-16.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften