Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 5/12/2021 bis 0:00 (CET) 6/12/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sanitärbecher [BK-SMA]

Sanitärbecher [BK-SMA]

A large number of Nitto Kinzoku products are available. Safe and reliable manufacturing.

[Features]
· Welded around the entire circumference, ensuring that no cleaning liquids or contaminants can accumulate.
· Both the beaker's main body and handle are made using corrosion-resistant SU316L material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BK-SMA-1
BK-SMA-2
BK-SMA-3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSKapazität
(L)
Innen-Ø
(mm)
Höhe H
(mm)

133.63 €

9 Arbeitstage 101110135

127.92 €

9 Arbeitstage 102140160

137.09 €

9 Arbeitstage 103150200

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support