Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Trägheitsmoment (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.57 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 43.6 | 2.5 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 1.3 | 90 × 10-8 | |
107.93 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | 3.01 bis 5.00 | 26 | 53.2 | 4 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 1.3 | 350 × 10-8 | |
107.93 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 3.01 bis 5.00 | 26 | 53.2 | 4 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 1.3 | 350 × 10-8 | |
107.93 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 7 | 10 | 3.01 bis 5.00 | 26 | 53.2 | 4 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 1.3 | 350 × 10-8 | |
115.08 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | 5.01 bis 10.00 | 34 | 56.6 | 9.4 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 1.5 | 938 × 10-8 | |
128.57 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 10.01 bis 20.00 | 41.0 | 70.7 | 12.5 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 1.8 | 2377 × 10-8 | |
132.09 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 10 | 8 | 20 | 10.01 bis 20.00 | 41.0 | 70.7 | 12.5 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 1.8 | 2377 × 10-8 | |
128.57 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 10 | 10 | 13 | 10.01 bis 20.00 | 41.0 | 70.7 | 12.5 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 1.8 | 2377 × 10-8 | |
132.09 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 10 | 10 | 20 | 10.01 bis 20.00 | 41.0 | 70.7 | 12.5 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 1.8 | 2377 × 10-8 | |
128.57 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 10 | 11 | 18 | 10.01 bis 20.00 | 41.0 | 70.7 | 12.5 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 1.8 | 2377 × 10-8 | |
129.68 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 10 | 15 | 15 | 10.01 bis 20.00 | 41.0 | 70.7 | 12.5 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 1.8 | 2377 × 10-8 | |
129.68 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 | 10.01 bis 20.00 | 41.0 | 70.7 | 12.5 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 1.8 | 2377 × 10-8 | |
100.81 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 0.05 bis 1.00 | 20 | 45.2 | 1 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 6 | 100 × 10-8 | |
102.38 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 20 | 45.2 | 1 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 6 | 100 × 10-8 | |
118.21 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 1.01 bis 3.00 | 26 | 54.3 | 1.6 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 6 | 380 × 10-8 | |
114.92 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 9 | 9 | 1.01 bis 3.00 | 26 | 54.3 | 1.6 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 6 | 380 × 10-8 | |
111.85 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | 1.01 bis 3.00 | 26 | 54.3 | 1.6 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 6 | 380 × 10-8 | |
125.26 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 10 | 8 | 11 | 3.01 bis 5.00 | 34 | 57 | 3.8 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 8 | 1078 × 10-8 | |
125.26 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 3.01 bis 5.00 | 34 | 57 | 3.8 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 8 | 1078 × 10-8 | |
125.26 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 10 | 9 | 15 | 3.01 bis 5.00 | 34 | 57 | 3.8 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 8 | 1078 × 10-8 | |
125.26 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 10 | 15 | 16 | 3.01 bis 5.00 | 34 | 57 | 3.8 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 8 | 1078 × 10-8 | |
134.86 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | 3.01 bis 5.00 | 41.0 | 71.4 | 5 | 1.1 bis 3.0 | 1.2 | 8 | 2660 × 10-8 | |
136.42 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 10 | 8 | 14 | 3.01 bis 5.00 | 41.0 | 71.4 | 5 | 1.1 bis 3.0 | 1.2 | 8 | 2660 × 10-8 | |
134.86 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 10 | 11 | 11 | 3.01 bis 5.00 | 41.0 | 71.4 | 5 | 1.1 bis 3.0 | 1.2 | 8 | 2660 × 10-8 | |
136.42 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 10 | 13 | 20 | 3.01 bis 5.00 | 41.0 | 71.4 | 5 | 1.1 bis 3.0 | 1.2 | 8 | 2660 × 10-8 | |
136.42 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 10 | 14 | 19 | 3.01 bis 5.00 | 41.0 | 71.4 | 5 | 1.1 bis 3.0 | 1.2 | 8 | 2660 × 10-8 | |
134.86 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 10 | 15 | 15 | 3.01 bis 5.00 | 41.0 | 71.4 | 5 | 1.1 bis 3.0 | 1.2 | 8 | 2660 × 10-8 | |
136.42 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 10 | 16 | 18 | 3.01 bis 5.00 | 41.0 | 71.4 | 5 | 1.1 bis 3.0 | 1.2 | 8 | 2660 × 10-8 | |
136.42 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 10 | 19 | 20 | 3.01 bis 5.00 | 41.0 | 71.4 | 5 | 1.1 bis 3.0 | 1.2 | 8 | 2660 × 10-8 | |
105.59 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 3.01 bis 5.00 | 26 | 37.5 | 3.2 | 0.02 bis 0.2 | 0.06 | 2 | 330 × 10-8 | |
105.59 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 3.01 bis 5.00 | 26 | 37.5 | 3.2 | 0.02 bis 0.2 | 0.06 | 2 | 330 × 10-8 | |
105.59 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 9 | 3.01 bis 5.00 | 26 | 37.5 | 3.2 | 0.02 bis 0.2 | 0.06 | 2 | 330 × 10-8 | |
112.73 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 13 | 5.01 bis 10.00 | 34 | 40 | 7.5 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 2.5 | 925 × 10-8 | |
112.73 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | 5.01 bis 10.00 | 34 | 40 | 7.5 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 2.5 | 925 × 10-8 | |
110.38 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | 5.01 bis 10.00 | 34 | 40 | 7.5 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 2.5 | 925 × 10-8 | |
113.41 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | 5.01 bis 10.00 | 34 | 40 | 7.5 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 2.5 | 925 × 10-8 | |
115.82 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 5.01 bis 10.00 | 34 | 40 | 7.5 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 2.5 | 925 × 10-8 | |
112.73 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 12 | 14 | 5.01 bis 10.00 | 34 | 40 | 7.5 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 2.5 | 925 × 10-8 | |
115.82 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 14 | 16 | 5.01 bis 10.00 | 34 | 40 | 7.5 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 2.5 | 925 × 10-8 | |
120.75 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 10 | 9 | 18 | 5.01 bis 10.00 | 41.0 | 49.7 | 10 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 2.5 | 2390 × 10-8 | |
124.06 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 10 | 16 | 19 | 5.01 bis 10.00 | 41.0 | 49.7 | 10 | 0.02 bis 0.2 | 0.15 | 2.5 | 2390 × 10-8 |
Loading...
Ausführung | Ausführung mit Balg | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz | Grundwerkstoff | EN AW-2011-T3 äquiv. und EN AW-2011-T8 äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Max. Drehzahlbereich(r/min) | 4,001 bis 10,000 | Eigenschaften | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt | Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor / Drehgeber |
Max. Drehzahl(r/min) | 10000 | Werkstoff - Balg | Rostfreier Stahl/Stahl | Wellen-Befestigungsmethode (END1-Seite) | Klemme |
Wellen-Befestigungsmethode (END2-Seite) | Klemme |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
[A] Außendurchmesser(mm)
[W] Gesamtlänge(mm)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften