Balg-Kupplungen / MB / Balg: rosfreier Stahl / Gewindestiftklemmung / Korpus: Aluminium

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MB-L-19-3X6
MB-L-19-8X8
MB-L-25-4X6
MB-L-25-6X6
MB-L-25-8X12
MB-L-33-7X11
MB-L-33-7X13
MB-L-33-12X16
MB-L-41-8X12
MB-L-41-9X11
MB-L-41-10X20
MB-L-41-11X11
MB-L-41-12X16
MB-L-41-12X19
MB-M-19-3X5
MB-M-19-6X7
MB-M-25-7X7
MB-M-25-7X12
MB-M-25-8X9
MB-M-41-12X14
MB-S-19-3X6
MB-S-25-4X11
MB-S-25-5X9
MB-S-25-8X8
MB-S-25-10X10
MB-S-33-8X8
MB-S-33-9X16
MB-S-33-11X16
MB-S-33-14X14
MB-S-41-10X19
MB-S-41-11X17
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
[A] Außendurchmesser
(mm)
[W] Gesamtlänge
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Trägheitsmoment
(kg・m2)

96.13 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 10361.01 bis 3.002043.62.50.02 bis 0.20.21.390 × 10-8

93.79 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 10881.01 bis 3.002043.62.50.02 bis 0.20.21.390 × 10-8

107.14 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 10463.01 bis 5.002653.240.02 bis 0.20.21.3370 × 10-8

104.80 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 10663.01 bis 5.002653.240.02 bis 0.20.21.3370 × 10-8

107.14 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 108123.01 bis 5.002653.240.02 bis 0.20.21.3370 × 10-8

116.65 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 107115.01 bis 10.003456.69.40.21 bis 0.400.31.5988 × 10-8

116.65 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 107135.01 bis 10.003456.69.40.21 bis 0.400.31.5988 × 10-8

116.65 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 1012165.01 bis 10.003456.69.40.21 bis 0.400.31.5988 × 10-8

129.37 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 1081210.01 bis 20.0041.070.712.50.41 bis 1.00.41.82477 × 10-8

129.37 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 1091110.01 bis 20.0041.070.712.50.41 bis 1.00.41.82477 × 10-8

132.91 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 10102010.01 bis 20.0041.070.712.50.41 bis 1.00.41.82477 × 10-8

127.03 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 10111110.01 bis 20.0041.070.712.50.41 bis 1.00.41.82477 × 10-8

129.37 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 10121610.01 bis 20.0041.070.712.50.41 bis 1.00.41.82477 × 10-8

129.37 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 10121910.01 bis 20.0041.070.712.50.41 bis 1.00.41.82477 × 10-8

100.04 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 10350.05 bis 1.002045.210.41 bis 1.00.56100 × 10-8

100.04 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 10670.05 bis 1.002045.210.41 bis 1.00.56100 × 10-8

111.08 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 10771.01 bis 3.002654.31.60.41 bis 1.00.56400 × 10-8

113.42 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 107121.01 bis 3.002654.31.60.41 bis 1.00.56400 × 10-8

113.42 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 10891.01 bis 3.002654.31.60.41 bis 1.00.56400 × 10-8

138.00 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 1012143.01 bis 5.0041.071.451.1 bis 3.01.282740 × 10-8

95.34 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 10361.01 bis 3.00203120.02 bis 0.20.06290 × 10-8

104.80 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 104113.01 bis 5.002637.53.20.02 bis 0.20.062350 × 10-8

107.68 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 10593.01 bis 5.002637.53.20.02 bis 0.20.062350 × 10-8

105.27 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 10883.01 bis 5.002637.53.20.02 bis 0.20.062350 × 10-8

102.47 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 1010103.01 bis 5.002637.53.20.02 bis 0.20.062350 × 10-8

109.61 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 10885.01 bis 10.0034407.50.02 bis 0.20.12.5975 × 10-8

111.17 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 109165.01 bis 10.0034407.50.02 bis 0.20.12.5975 × 10-8

111.17 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 1011165.01 bis 10.0034407.50.02 bis 0.20.12.5975 × 10-8

112.61 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 1014145.01 bis 10.0034407.50.02 bis 0.20.12.5975 × 10-8

121.56 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 1010195.01 bis 10.0041.049.7100.02 bis 0.20.152.52490 × 10-8

121.56 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 1011175.01 bis 10.0041.049.7100.02 bis 0.20.152.52490 × 10-8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung mit Balg Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz Grundwerkstoff EN AW-2011-T3 äquiv. und EN AW-2011-T8 äquiv.
Max. Drehzahlbereich(r/min) 4,001 bis 10,000 Eigenschaften Hohe Torsionssteifigkeit / Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor / Drehgeber
Max. Drehzahl(r/min) 10000 Werkstoff - Balg Rostfreier Stahl/Stahl Wellen-Befestigungsmethode (END1-Seite) Klemme
Wellen-Befestigungsmethode (END2-Seite) Klemme

Technischer Support