Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.23 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 1.01 bis 3.00 | 19.1 | 22 | 1.7 | 1.1 bis 3.0 | 2.4 | 67 × 10-8 | |
97.67 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 19.1 | 22 | 1.7 | 1.1 bis 3.0 | 2.4 | 67 × 10-8 | |
97.67 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 19.1 | 22 | 1.7 | 1.1 bis 3.0 | 2.4 | 67 × 10-8 | |
97.67 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 19.1 | 22 | 1.7 | 1.1 bis 3.0 | 2.4 | 67 × 10-8 | |
97.67 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 19.1 | 22 | 1.7 | 1.1 bis 3.0 | 2.4 | 67 × 10-8 | |
97.67 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 19.1 | 22 | 1.7 | 1.1 bis 3.0 | 2.4 | 67 × 10-8 | |
94.23 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 19.1 | 22 | 1.7 | 1.1 bis 3.0 | 2.4 | 67 × 10-8 | |
97.67 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 19.1 | 22 | 1.7 | 1.1 bis 3.0 | 2.4 | 67 × 10-8 | |
97.67 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 19.1 | 22 | 1.7 | 1.1 bis 3.0 | 2.4 | 67 × 10-8 | |
97.67 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 19.1 | 22 | 1.7 | 1.1 bis 3.0 | 2.4 | 67 × 10-8 | |
97.67 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 19.1 | 22 | 1.7 | 1.1 bis 3.0 | 2.4 | 67 × 10-8 | |
94.23 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 19.1 | 22 | 1.7 | 1.1 bis 3.0 | 2.4 | 67 × 10-8 | |
97.67 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 19.1 | 22 | 1.7 | 1.1 bis 3.0 | 2.4 | 67 × 10-8 | |
97.67 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 19.1 | 22 | 1.7 | 1.1 bis 3.0 | 2.4 | 67 × 10-8 | |
97.67 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 19.1 | 22 | 1.7 | 1.1 bis 3.0 | 2.4 | 67 × 10-8 | |
94.23 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 19.1 | 22 | 1.7 | 1.1 bis 3.0 | 2.4 | 67 × 10-8 | |
97.67 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 19.1 | 22 | 1.7 | 1.1 bis 3.0 | 2.4 | 67 × 10-8 | |
97.67 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 19.1 | 22 | 1.7 | 1.1 bis 3.0 | 2.4 | 67 × 10-8 | |
94.23 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 7 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 19.1 | 22 | 1.7 | 1.1 bis 3.0 | 2.4 | 67 × 10-8 | |
97.67 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 7 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 19.1 | 22 | 1.7 | 1.1 bis 3.0 | 2.4 | 67 × 10-8 | |
94.23 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 19.1 | 22 | 1.7 | 1.1 bis 3.0 | 2.4 | 67 × 10-8 | |
95.50 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 3.01 bis 5.00 | 25.4 | 28.4 | 4 | 1.1 bis 3.0 | 3 | 252 × 10-8 | |
98.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | 3.01 bis 5.00 | 25.4 | 28.4 | 4 | 1.1 bis 3.0 | 3 | 252 × 10-8 | |
98.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | 3.01 bis 5.00 | 25.4 | 28.4 | 4 | 1.1 bis 3.0 | 3 | 252 × 10-8 | |
98.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 9 | 3.01 bis 5.00 | 25.4 | 28.4 | 4 | 1.1 bis 3.0 | 3 | 252 × 10-8 | |
98.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 3.01 bis 5.00 | 25.4 | 28.4 | 4 | 1.1 bis 3.0 | 3 | 252 × 10-8 | |
98.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 11 | 3.01 bis 5.00 | 25.4 | 28.4 | 4 | 1.1 bis 3.0 | 3 | 252 × 10-8 | |
98.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 3.01 bis 5.00 | 25.4 | 28.4 | 4 | 1.1 bis 3.0 | 3 | 252 × 10-8 | |
95.50 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 7 | 7 | 3.01 bis 5.00 | 25.4 | 28.4 | 4 | 1.1 bis 3.0 | 3 | 252 × 10-8 | |
98.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 7 | 8 | 3.01 bis 5.00 | 25.4 | 28.4 | 4 | 1.1 bis 3.0 | 3 | 252 × 10-8 | |
98.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 7 | 9 | 3.01 bis 5.00 | 25.4 | 28.4 | 4 | 1.1 bis 3.0 | 3 | 252 × 10-8 | |
98.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 7 | 10 | 3.01 bis 5.00 | 25.4 | 28.4 | 4 | 1.1 bis 3.0 | 3 | 252 × 10-8 | |
98.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 7 | 11 | 3.01 bis 5.00 | 25.4 | 28.4 | 4 | 1.1 bis 3.0 | 3 | 252 × 10-8 | |
98.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 7 | 12 | 3.01 bis 5.00 | 25.4 | 28.4 | 4 | 1.1 bis 3.0 | 3 | 252 × 10-8 | |
95.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | 3.01 bis 5.00 | 25.4 | 28.4 | 4 | 1.1 bis 3.0 | 3 | 252 × 10-8 | |
98.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 9 | 3.01 bis 5.00 | 25.4 | 28.4 | 4 | 1.1 bis 3.0 | 3 | 252 × 10-8 | |
98.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 3.01 bis 5.00 | 25.4 | 28.4 | 4 | 1.1 bis 3.0 | 3 | 252 × 10-8 | |
98.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 11 | 3.01 bis 5.00 | 25.4 | 28.4 | 4 | 1.1 bis 3.0 | 3 | 252 × 10-8 | |
98.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 3.01 bis 5.00 | 25.4 | 28.4 | 4 | 1.1 bis 3.0 | 3 | 252 × 10-8 | |
95.50 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 9 | 9 | 3.01 bis 5.00 | 25.4 | 28.4 | 4 | 1.1 bis 3.0 | 3 | 252 × 10-8 | |
98.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 9 | 10 | 3.01 bis 5.00 | 25.4 | 28.4 | 4 | 1.1 bis 3.0 | 3 | 252 × 10-8 | |
98.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 9 | 11 | 3.01 bis 5.00 | 25.4 | 28.4 | 4 | 1.1 bis 3.0 | 3 | 252 × 10-8 | |
98.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 9 | 12 | 3.01 bis 5.00 | 25.4 | 28.4 | 4 | 1.1 bis 3.0 | 3 | 252 × 10-8 | |
90.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | 3.01 bis 5.00 | 25.4 | 28.4 | 4 | 1.1 bis 3.0 | 3 | 252 × 10-8 | |
98.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 11 | 3.01 bis 5.00 | 25.4 | 28.4 | 4 | 1.1 bis 3.0 | 3 | 252 × 10-8 | |
98.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 3.01 bis 5.00 | 25.4 | 28.4 | 4 | 1.1 bis 3.0 | 3 | 252 × 10-8 | |
95.50 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 11 | 11 | 3.01 bis 5.00 | 25.4 | 28.4 | 4 | 1.1 bis 3.0 | 3 | 252 × 10-8 | |
98.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 11 | 12 | 3.01 bis 5.00 | 25.4 | 28.4 | 4 | 1.1 bis 3.0 | 3 | 252 × 10-8 | |
95.50 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 12 | 3.01 bis 5.00 | 25.4 | 28.4 | 4 | 1.1 bis 3.0 | 3 | 252 × 10-8 | |
100.66 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | 5.01 bis 10.00 | 33.3 | 48 | 10 | 3.1 bis 5.0 | 3.8 | 1210 × 10-8 | |
103.08 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 9 | 5.01 bis 10.00 | 33.3 | 48 | 10 | 3.1 bis 5.0 | 3.8 | 1210 × 10-8 | |
124.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 10 | 5.01 bis 10.00 | 33.3 | 48 | 10 | 3.1 bis 5.0 | 3.8 | 1210 × 10-8 | |
103.08 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 11 | 5.01 bis 10.00 | 33.3 | 48 | 10 | 3.1 bis 5.0 | 3.8 | 1210 × 10-8 | |
103.52 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 5.01 bis 10.00 | 33.3 | 48 | 10 | 3.1 bis 5.0 | 3.8 | 1210 × 10-8 | |
103.08 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 13 | 5.01 bis 10.00 | 33.3 | 48 | 10 | 3.1 bis 5.0 | 3.8 | 1210 × 10-8 | |
124.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 14 | 5.01 bis 10.00 | 33.3 | 48 | 10 | 3.1 bis 5.0 | 3.8 | 1210 × 10-8 | |
100.66 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 9 | 9 | 5.01 bis 10.00 | 33.3 | 48 | 10 | 3.1 bis 5.0 | 3.8 | 1210 × 10-8 | |
103.08 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 9 | 10 | 5.01 bis 10.00 | 33.3 | 48 | 10 | 3.1 bis 5.0 | 3.8 | 1210 × 10-8 | |
103.08 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 9 | 11 | 5.01 bis 10.00 | 33.3 | 48 | 10 | 3.1 bis 5.0 | 3.8 | 1210 × 10-8 | |
103.08 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 9 | 12 | 5.01 bis 10.00 | 33.3 | 48 | 10 | 3.1 bis 5.0 | 3.8 | 1210 × 10-8 |
Loading...
Ausführung | Oldham-Ausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz | Grundwerkstoff | Aluminiumlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor / Drehgeber | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 1 |
Werkstoff - Puffer | Polyacetal | Spezifikationen | Klemmschloss |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
[A] Außendurchmesser(mm)
[W] Gesamtlänge(mm)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften