Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | B1 (END1) Side hole diameter (mm) | B2 (END2) Side hole diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
258.27 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | NA | |
258.27 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 11 | NA | |
258.27 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | NA | |
258.27 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | |
258.27 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | NA | |
258.27 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | NA | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 11 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 13 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 15 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 16 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 17 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 18 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 19 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 20 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 11 | 10 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 11 | 11 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 11 | 12 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 11 | 13 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 11 | 14 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 11 | 15 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 11 | 16 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 11 | 17 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 11 | 18 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 11 | 19 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 11 | 20 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 10 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 11 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 12 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 13 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 14 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 15 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 16 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 17 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 19 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 20 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 10 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 11 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 12 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 13 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 15 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 16 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 17 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 18 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 19 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 14 | 20 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 10 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 11 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 12 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 13 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 14 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 15 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 16 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 17 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 18 | |
294.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 19 |
Loading...
Funktion | Clutch | Modell | Machinery | Betriebsbedingung | Dry Type |
---|---|---|---|---|---|
Umwelt, Anwendung | Standard | Nenndrehmoment (Bereich)(N・m) | 0.01~30 | Hauptgehäuse, Befestigungsart | On-axis mounting (ball bearings) |
Struktur der Welle | Through | Anzahl der Kupplungen | 1 | Struktur | Standard |
Eigenschaft | Standard | Kühlung | Naturally Cooled | Betriebstemperaturbereich(°C) | ::80 |
Erfüllte Norm | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B1 (END1) Side hole diameter(mm)
B2 (END2) Side hole diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften