Miniatur-Rutschkupplung, Ausführung MSC-SP

Miniatur-Rutschkupplung, Ausführung MSC-SP
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: MSC-SP-1

Marke: MIGHTY

Preis: 105.63

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MSC-SP-1

Teilenummer
MSC-SP-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

105.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Funktion Clutch Modell Machinery Betriebsbedingung Dry Type
Umwelt, Anwendung Standard Nenndrehmoment (Bereich)(N・m) 0.01~30 Hauptgehäuse, Befestigungsart On-axis mounting (ball bearings)
Struktur der Welle Through Anzahl der Kupplungen 1 Struktur Compact
Eigenschaft Standard Kühlung Naturally Cooled Betriebstemperaturbereich(°C) ::80
Erfüllte Norm NA B1 (END1) Side hole diameter(mm) 4 B2 (END2) Side hole diameter(mm) 4

Sie befinden sich auf der Seite für Miniatur-Rutschkupplung, Ausführung MSC-SP, die Teilenummer ist MSC-SP-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSC-SP-1.

Technischer Support