KFG2H-00, Klemmverbindungen aus rostfreiem Stahl EN 1.4401 Equiv., Gerade Klemmverbindung

KFG2H-00, Klemmverbindungen aus rostfreiem Stahl EN 1.4401 Equiv., Gerade Klemmverbindung

(i)Hinweis

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KFG2H0122-00
KFG2H0403-00
KFG2H0425-00
KFG2H0604-00
KFG2H0704-00
KFG2H0806-00
KFG2H0906-00
KFG2H1008-00
KFG2H1075-00
KFG2H1163-00
KFG2H1209-00
KFG2H1210-00
KFG2H1395-00
KFG2H1613-00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zur Rohrgröße passender Außendurchmesser
(mm)
Zur Rohrgröße passender Innendurchmesser
(mm)

24.65 €

1 26 Arbeitstage 3.182.18

24.65 €

1 4 Arbeitstage 43

24.65 €

1 4 Arbeitstage 42.5

21.48 €

1 4 Arbeitstage 64

21.48 €

1 26 Arbeitstage 6.353.95

24.13 €

1 4 Arbeitstage 86

24.13 €

1 26 Arbeitstage 86

30.90 €

1 4 Arbeitstage 108

30.90 €

1 4 Arbeitstage 107,5

30.90 €

1 26 Arbeitstage 9.536.35

39.98 €

1 4 Arbeitstage 129

39.98 €

1 4 Arbeitstage 1210

45.77 €

1 26 Arbeitstage 12.79.53

57.73 €

1 4 Arbeitstage 1613

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Leitung ⇔ Leitungsanschluss mit identischem Durchmesser Verbindungsform Leitung-Leitung Gerade Verschraubung Werkstoff Kupfer
Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support