Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KFG2F0325-N02 |
KFG2F0403-02 |
KFG2F0425-02 |
KFG2F0604-02 |
KFG2F0704-N02 |
KFG2F0806-03 |
KFG2F0906-N03 |
KFG2F1008-03 |
KFG2F1075-03 |
KFG2F1163-N03 |
KFG2F1209-03 |
KFG2F1210-03 |
KFG2F1395-N03 |
KFG2F1613-04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Schraube | Anschlussgewinde | Zur Rohrgröße passender Außendurchmesser (mm) | Zur Rohrgröße passender Innendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 1/4 | 4 | 2.5 | ||
21.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rc | 1/4 | 4 | 3 | ||
19.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rc | 1/4 | 4 | 2.5 | ||
19.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | Rc | 1/4 | 6 | 4 | ||
19.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 1/4 | 6.35 | 3.95 | ||
25.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rc | 3/8 | 8 | 6 | ||
25.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 3/8 | 8 | 6 | ||
31.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rc | 3/8 | 10 | 8 | ||
31.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rc | 3/8 | 10 | 7,5 | ||
26.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 3/8 | 9.53 | 6.35 | ||
34.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rc | 3/8 | 12 | 9 | ||
34.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rc | 3/8 | 12 | 10 | ||
34.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 3/8 | 12.7 | 9.53 | ||
41.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rc | 1/2 | 16 | 13 |
Loading...
Verbindungsausführung | Schraube⇔Leitungsanschluss | Verbindungsausführung Gewinde-Leitung | Verschraubung mit Innengewinde | Werkstoff | Kupfer |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Schraube
Anschlussgewinde
Zur Rohrgröße passender Außendurchmesser(mm)
Zur Rohrgröße passender Innendurchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften