Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Induktionsgehärtetes Stirnradgetriebe Modul 1,0

Induktionsgehärtetes Stirnradgetriebe Modul 1,0

High-strength spur gear with induction hardened tooth part. [Additional processing possible]· As only tooth part is hardened, additional work avoiding teeth section such as keyway slotting, tap, hole diameter changes etc. can be carried out.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
S1S14B-1005H
S1S15B-1005H
S1S16B-1005H
S1S17B-1005H
S1S18B-1006H
S1S24B-1006H
S1S28B-1008H
S1S28B-1008H-H-9
S1S28B-1008H-H-10
S1S28B-1008H-H-11
S1S28B-1008H-H-12
S1S28B-1008H-H-13
S1S28B-1008H-H-14
S1S28B-1008H-H-15
S1S28B-1008H-H-16
S1S28B-1008H-H-17
S1S28B-1008H-H-18
S1S28B-1008H-H-19
S1S28B-1008H-H-20
S1S28B-1008H-N-8
S1S28B-1008H-N-9
S1S28B-1008H-N-10
S1S28B-1008H-N-11
S1S28B-1008H-N-12
S1S28B-1008H-P-8
S1S28B-1008H-P-9
S1S28B-1008H-P-10
S1S28B-1008H-P-11
S1S28B-1008H-P-12
S1S28B-1008H-P-13
S1S28B-1008H-P-14
S1S28B-1008H-P-15
S1S28B-1008H-P-16
S1S28B-1008H-P-17
S1S28B-1008H-P-18
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAnz. Zähne Wellenbohrungskonfig. Wellenbohrungs-Ø, Wellen-Ø d
(Ø)
Wellenbohrung, Toleranz Genauigkeit
(EN 1.1191 Äquiv. (Kaltgezogen))
Spezifikationen Wellenbohrung Wellenbohrung beendet Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt Größe Gewindebohrung Gewindestiftgröße Nutbreite
(mm)
Tiefe der Passfedernut
(mm)

5.76 €

5 Arbeitstage 1014Rundbohrung5-Klasse 9–Klasse 10-RundbohrungProdukt mit Vorbohrung----

5.87 €

5 Arbeitstage 1015Rundbohrung5-Klasse 9–Klasse 10-RundbohrungProdukt mit Vorbohrung----

5.95 €

5 Arbeitstage 1016Rundbohrung5-Klasse 9–Klasse 10-RundbohrungProdukt mit Vorbohrung----

6.28 €

5 Arbeitstage 1017Rundbohrung5-Klasse 9–Klasse 10-RundbohrungProdukt mit Vorbohrung----

6.37 €

5 Arbeitstage 1018Rundbohrung6-Klasse 9–Klasse 10-RundbohrungProdukt mit Vorbohrung----

6.69 €

5 Arbeitstage 1024Rundbohrung6-Klasse 9–Klasse 10-RundbohrungProdukt mit Vorbohrung----

7.56 €

5 Arbeitstage 1028Rundbohrung8-Klasse 9–Klasse 10-RundbohrungProdukt mit Vorbohrung----

13.81 €

8 Arbeitstage 1028Rundbohrung9Nicht wählbarKlasse 9–Klasse 10Verarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----

13.81 €

8 Arbeitstage 1028Rundbohrung10Nicht wählbarKlasse 9–Klasse 10Verarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----

13.81 €

8 Arbeitstage 1028Rundbohrung11Nicht wählbarKlasse 9–Klasse 10Verarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----

13.81 €

8 Arbeitstage 1028Rundbohrung12Nicht wählbarKlasse 9–Klasse 10Verarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----

13.81 €

8 Arbeitstage 1028Rundbohrung13Nicht wählbarKlasse 9–Klasse 10Verarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----

13.81 €

8 Arbeitstage 1028Rundbohrung14Nicht wählbarKlasse 9–Klasse 10Verarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----

13.81 €

8 Arbeitstage 1028Rundbohrung15Nicht wählbarKlasse 9–Klasse 10Verarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----

13.81 €

8 Arbeitstage 1028Rundbohrung16Nicht wählbarKlasse 9–Klasse 10Verarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----

13.81 €

8 Arbeitstage 1028Rundbohrung17Nicht wählbarKlasse 9–Klasse 10Verarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----

13.81 €

8 Arbeitstage 1028Rundbohrung18Nicht wählbarKlasse 9–Klasse 10Verarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----

13.81 €

8 Arbeitstage 1028Rundbohrung19Nicht wählbarKlasse 9–Klasse 10Verarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----

13.81 €

8 Arbeitstage 1028Rundbohrung20Nicht wählbarKlasse 9–Klasse 10Verarbeitete Produkte WellenbohrungRundbohrungProdukt mit Vorbohrung----

18.71 €

8 Arbeitstage 1028Federnut + Gewinde8Nicht wählbarKlasse 9–Klasse 10Verarbeitete Produkte WellenbohrungRunde Bohrung + Nut + GewindebohrungFertiges ProduktM4M4×331.4

18.71 €

8 Arbeitstage 1028Federnut + Gewinde9Nicht wählbarKlasse 9–Klasse 10Verarbeitete Produkte WellenbohrungRunde Bohrung + Nut + GewindebohrungFertiges ProduktM4M4×331.4

18.71 €

8 Arbeitstage 1028Federnut + Gewinde10Nicht wählbarKlasse 9–Klasse 10Verarbeitete Produkte WellenbohrungRunde Bohrung + Nut + GewindebohrungFertiges ProduktM4M4×331.4

18.71 €

8 Arbeitstage 1028Federnut + Gewinde11Nicht wählbarKlasse 9–Klasse 10Verarbeitete Produkte WellenbohrungRunde Bohrung + Nut + GewindebohrungFertiges ProduktM4M4×341.8

18.71 €

8 Arbeitstage 1028Federnut + Gewinde12Nicht wählbarKlasse 9–Klasse 10Verarbeitete Produkte WellenbohrungRunde Bohrung + Nut + GewindebohrungFertiges ProduktM4M4×341.8

15.99 €

8 Arbeitstage 1028Rundbohrung + Gewinde8Nicht wählbarKlasse 9–Klasse 10Verarbeitete Produkte WellenbohrungRunde Bohrung + GewindebohrungFertiges ProduktM4M4×3--

15.99 €

8 Arbeitstage 1028Rundbohrung + Gewinde9Nicht wählbarKlasse 9–Klasse 10Verarbeitete Produkte WellenbohrungRunde Bohrung + GewindebohrungFertiges ProduktM4M4×3--

15.99 €

8 Arbeitstage 1028Rundbohrung + Gewinde10Nicht wählbarKlasse 9–Klasse 10Verarbeitete Produkte WellenbohrungRunde Bohrung + GewindebohrungFertiges ProduktM4M4×3--

15.99 €

8 Arbeitstage 1028Rundbohrung + Gewinde11Nicht wählbarKlasse 9–Klasse 10Verarbeitete Produkte WellenbohrungRunde Bohrung + GewindebohrungFertiges ProduktM4M4×3--

15.99 €

8 Arbeitstage 1028Rundbohrung + Gewinde12Nicht wählbarKlasse 9–Klasse 10Verarbeitete Produkte WellenbohrungRunde Bohrung + GewindebohrungFertiges ProduktM4M4×3--

15.99 €

8 Arbeitstage 1028Rundbohrung + Gewinde13Nicht wählbarKlasse 9–Klasse 10Verarbeitete Produkte WellenbohrungRunde Bohrung + GewindebohrungFertiges ProduktM5M5×4--

15.99 €

8 Arbeitstage 1028Rundbohrung + Gewinde14Nicht wählbarKlasse 9–Klasse 10Verarbeitete Produkte WellenbohrungRunde Bohrung + GewindebohrungFertiges ProduktM5M5×4--

15.99 €

8 Arbeitstage 1028Rundbohrung + Gewinde15Nicht wählbarKlasse 9–Klasse 10Verarbeitete Produkte WellenbohrungRunde Bohrung + GewindebohrungFertiges ProduktM5M5×4--

15.99 €

8 Arbeitstage 1028Rundbohrung + Gewinde16Nicht wählbarKlasse 9–Klasse 10Verarbeitete Produkte WellenbohrungRunde Bohrung + GewindebohrungFertiges ProduktM5M5×4--

15.99 €

8 Arbeitstage 1028Rundbohrung + Gewinde17Nicht wählbarKlasse 9–Klasse 10Verarbeitete Produkte WellenbohrungRunde Bohrung + GewindebohrungFertiges ProduktM5M5×4--

15.99 €

8 Arbeitstage 1028Rundbohrung + Gewinde18Nicht wählbarKlasse 9–Klasse 10Verarbeitete Produkte WellenbohrungRunde Bohrung + GewindebohrungFertiges ProduktM6M6 x 5--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Form Ausführung B Wärmebehandlung Induktionsgehärtete Zahnspitze
Oberflächenbehandlung NA Geschliffener Zahn NA Spiel Verfügbar
Lager NA Zahnbreite B(mm) 10 Werkstoff (Einzelheiten) EN 1.1191 äquiv.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support