• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rillenkugellager / 42□□-ATN9, 43□□-ATN9 / zweireihig / P0

Rillenkugellager / 42□□-ATN9, 43□□-ATN9 / zweireihig / P0
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 10 - 90 mm / [Außendurchmesser] 30 - 160 mm / [Breite] 14 - 51 mm


Bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Rillenkugellager im Bereich von 10 bis 90 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 30 bis 160 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 14 und 51 mm konfiguriert werden.


Herstellerdetails:
[Merkmale] Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6 wird für die Halterung verwendet. [Merkmale] Material und Form der Abschirmung: offener Typ, Innen- und Außenringmaterial: Stahl, Außenringtyp: flach, Präzision (JIS): Klasse 0.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4200ATN9
4201ATN9
4202ATN9
4203ATN9
4204ATN9
4205ATN9
4206ATN9
4207ATN9
4208ATN9
4209ATN9
4210ATN9
4211ATN9
4212ATN9
4213ATN9
4214ATN9
4215ATN9
4216ATN9
4218ATN9
4301ATN9
4302ATN9
4304ATN9
4305ATN9
4306ATN9
4307ATN9
4308ATN9
4309ATN9
4310ATN9
4311ATN9
4312ATN9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)

22.17 €

1 auf Anfrage 101030149230400005200

22.20 €

1 auf Anfrage 1012321410600360006200

23.01 €

1 12 Arbeitstage 1015351411900320007500

25.08 €

1 auf Anfrage 1017401614800280009500

26.13 €

1 12 Arbeitstage 10204718178002400012500

27.80 €

1 12 Arbeitstage 10255218190002000014600

44.52 €

1 12 Arbeitstage 10306220260001700020800

46.20 €

1 17 Arbeitstage 10357223351001500028500

47.70 €

1 17 Arbeitstage 10408023371001300032500

52.72 €

1 auf Anfrage 10458523390001200036000

58.39 €

1 17 Arbeitstage 10509023410001100040000

92.34 €

1 17 Arbeitstage 105510025449001000044000

100.36 €

1 auf Anfrage 10601102857200950055000

132.91 €

1 auf Anfrage 10651203167600850067000

143.86 €

1 auf Anfrage 10701253170200800073500

168.66 €

1 auf Anfrage 10751303172800750080000

256.56 €

1 auf Anfrage 10801403380600700090000

507.76 €

1 auf Anfrage 1090160401120006300122000

31.55 €

1 17 Arbeitstage 1012371713000340007800

33.04 €

1 auf Anfrage 1015421714800280009500

35.59 €

1 auf Anfrage 10205221234002200016000

46.12 €

1 auf Anfrage 10256224319001800022400

54.26 €

1 auf Anfrage 10307227410001600030000

56.27 €

1 auf Anfrage 10358031507001400038000

71.42 €

1 17 Arbeitstage 10409033559001200045000

177.41 €

1 auf Anfrage 104510036689001100056000

201.07 €

1 auf Anfrage 105011040819001000069500

230.39 €

1 auf Anfrage 10551204397500900083000

283.25 €

1 auf Anfrage 106013046112000850098000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

der Bauform Rillenkugellager Ausführung Offen Werkstoff Ringe Stahl
Werkstoff Kugeln Stahl Ausführung Außenring Gerade Umgebungsbedingungen Standard
Maßeinheit Metrische Baureihe Präzision (JIS) Klasse 0 Lastrichtung Radial
Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Halterung Kunststoffform

Technischer Support