Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TXT-32-[1-20/1]M |
TXT-63-[1-20/1]M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Max. zulässiger Druck (unterhalb der Umgebungstemperatur) (MPa) | Minimaler Biegeradius (mm) | Nenngröße | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 31.8 | 38 | 0.027 | 32 | 32 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 63.5 | 72.7 | 0.02 | 63 | 63 | 1 ~ 20 |
Loading...
Werkstoff | PVC | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Ölbeständigkeit / Flexibilität / Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Transparent | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Weitere Eigenschaften | Transparenz |
Oberer Grenzwert Temperaturbereich(°C) | 50 | Erdungsdraht | NA | Spezifikationen | Luftansaugung und -ausblasung im Innen- und Außenbereich usw. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Max. zulässiger Druck (unterhalb der Umgebungstemperatur)(MPa)
Nenngröße
Length(m)
Ausführung
Optionale Eigenschaften