Hitzebeständiger / verschleißfester Spiralschlauch Superplus T KTR

Hitzebeständiger / verschleißfester Spiralschlauch Superplus T KTR
▪ Inner layer is rubber with excellent abrasion resistance. It is lightweight and very flexible. Easy to handle and has excellent workability. Conductive rubber is used, therefore it has an excellent anti-static effect. Excellent durability, resistance to weather, and ozone crack resistance. Small bend radius, hard to form winding deformation., can be used under a wide range of temperatures from -30°C to 100°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KTR-38-[1-20/1]M
KTR-50-[1-20/1]M
KTR-65-[1-20/1]M
KTR-75-[1-20/1]M
KTR-90-1M
KTR-90-[2-20/1]M
KTR-100-1M
KTR-100-[2-20/1]M
KTR-125-1M
KTR-125-[2-20/1]M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Nenngröße Length
(m)

-

1 11 Arbeitstage 3848.040381 ~ 20

-

1 7 Arbeitstage 5060.450501 ~ 20

-

1 8 Arbeitstage 62.073.060651 ~ 20

-

1 11 Arbeitstage 76.287.270751 ~ 20

-

1 7 Arbeitstage 88.9100.390901

-

1 7 Arbeitstage 88.9100.390902 ~ 20

-

1 7 Arbeitstage 101.2113.21001001

-

1 7 Arbeitstage 101.2113.21001002 ~ 20

-

1 7 Arbeitstage 125.7139.91101251

-

1 7 Arbeitstage 125.7139.91101252 ~ 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Olefin-Harz Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Antistatische Eigenschaften / Hitzebeständigkeit / Sonstige
Farbe Schwarz Zulässige Flüssigkeit Pulver / Luft Betriebstemperaturbereich(℃) -30::100
Weitere Eigenschaften Wetterbeständigkeit Erdungsdraht NA Spezifikationen Heißlufteinlass und -auslass usw.

Technischer Support