Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HPR-38-[1-50/1]M |
HPR-50-[1-50/1]M |
HPR-65-[1-50/1]M |
HPR-75-[1-50/1]M |
HPR-100-[1-20/1]M |
HPR-125-[1-20/1]M |
HPR-150-[1-20/1]M |
HPR-200-[1-10/1]M |
HPR-250-[1-5/1]M |
HPR-300-[1-5/1]M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße | Außen-Ø (mm) | Minimaler Biegeradius (mm) | Zulässiger Druck (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 38 | 53.5 | 400 | 1.0 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 67.4 | 450 | 1.0 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 65 | 81.1 | 550 | 1.0 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 75 | 96.0 | 750 | 1.0 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 130.2 | 1250 | 1.0 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 157.6 | 1500 | 1.0 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 185.8 | 2000 | 1.0 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 243.6 | 2250 | 1.0 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 250 | 303.0 | 4000 | 1.0 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 300 | 353.0 | 5000 | 0.5 | 1 ~ 5 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Wasser / Pulver / Beton oder Mörtel / Getreide | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Abriebbeständigkeit / Druckwiderstand / Hohe Festigkeit / Vakuum |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Vinylchlorid | Farbe | Schwarz (weicher Teil)/Orange (harter Teil) | Oberer Grenzwert Temperaturbereich(°C) | 50 |
Spezifikationen | Mörtel, Beton, Eisenerz usw. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße
Außen-Ø(mm)
Minimaler Biegeradius(mm)
Zulässiger Druck(MPa)
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften