• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Verschleißfester / antistatischer Schlauch Super Plus F KFR

Verschleißfester / antistatischer Schlauch Super Plus F KFR
[Features]
· Has rubber inner layer with excellent abrasion resistance.
· It is lightweight and very flexible. Easy to handle and offers excellent workability.
· Conductive rubber is used, providing a high anti-static effect.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KFR-50-[1-50/1]M
KFR-65-[1-50/1]M
KFR-75-[1-20/1]M
KFR-100-[1-20/1]M
KFR-125-20M
KFR-150-[1-20/1]M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Außen-Ø
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Zulässiger Druck
(MPa)
Length
(m)
Length (Fixed Dimensions)
(m)

-

1 7 Arbeitstage 5060.61200.11 ~ 50-

-

1 7 Arbeitstage 6573.22000.11 ~ 50-

-

1 7 Arbeitstage 7588.82400.11 ~ 20-

-

1 7 Arbeitstage 100118.63200.11 ~ 20-

-

1 7 Arbeitstage 125145.74800.07-20

-

1 7 Arbeitstage 150174.27200.071 ~ 20-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Pulver / Luft / Getreide Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Antistatische Eigenschaften / Abriebbeständigkeit / Vakuum
Schlauchmaterial Vinylchlorid Farbe Schwarz Oberer Grenzwert Temperaturbereich(°C) 50
Spezifikationen Vakuumförderer, Gebläse, Getreide usw.

Technischer Support