• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Exzentrische Klemmschraube SLEC-A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SLEC-M3-A
SLEC-M4-A
SLEC-M5-A
SLEC-M6-A
SLEC-M8-A
SLEC-M10-A
SLEC-M12-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Ø M Gewindelänge L
(mm)
Kopf-Ø D1/±0,1
(mm)
Kopfhöhe L1
(mm)
Exzenterwert e +0,1/0
(mm)
Nummer Innensechsrund Passender Schlüssel

4.56 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M366.82.50.410SKX-10

5.28 €

1 6 Arbeitstage M48730.415SKX-15

4.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M5108.540.420SKX-20

5.17 €

1 9 Arbeitstage M6121040.525SKX-25

5.77 €

1 6 Arbeitstage M8161350.830SKX-30

6.71 €

1 6 Arbeitstage M1020167140SKX-40

7.49 €

1 9 Arbeitstage M1224188145SKX-45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper EN 1.7220 äquiv. Oberflächenbehandlung Brüniert (Schwarz) Festigkeitsklassifizierung 10.9

Technischer Support