Exzentrische Klemmschraube SLEC-A-EL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SLEC-M3-A-EL
SLEC-M4-A-EL
SLEC-M5-A-EL
SLEC-M6-A-EL
SLEC-M8-A-EL
SLEC-M10-A-EL
SLEC-M12-A-EL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Ø M Gewindelänge L
(mm)
Kopf-Ø D1/±0,1
(mm)
Kopfhöhe L1
(mm)
Exzenterwert e +0,1/0
(mm)
Nummer Innensechsrund Passender Schlüssel

4.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M366.82.50.410SKX-10

5.42 €

1 6 Arbeitstage M48730.415SKX-15

5.14 €

1 9 Arbeitstage M5108.540.420SKX-20

5.31 €

1 6 Arbeitstage M6121040.525SKX-25

6.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8161350.830SKX-30

7.56 €

1 9 Arbeitstage M1020167140SKX-40

10.19 €

1 9 Arbeitstage M1224188145SKX-45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper EN 1.7220 äquiv. Oberflächenbehandlung Chemisch vernickelt Festigkeitsklassifizierung 10.9

Technischer Support