• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Innenring für Nadellager (Zollsystem), Typ Gleitlager

Innenring für Nadellager (Zollsystem), Typ Gleitlager
  • Mengenrabatt

[Features]
· Shell-type needle bearing internal ring. Sizes can be selected in inches. This shell-style needle bearing features a thin outer ring, large load capacity, high abrasion resistance, and an easy-to-mount design.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IR-182220
IR-232820
IR-273220
IR-445228
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSInnendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)

7.86 €

Verfügbar auf Anfrage 1028.57534.92531.75

9.57 €

Verfügbar auf Anfrage 1036.51244.45031.75

11.06 €

Verfügbar auf Anfrage 1042.86250.80031.75

23.13 €

Verfügbar auf Anfrage 1069.85082.55044.45

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support