Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 32 | 22 | 16700 | Ausführung, Scheibe mit flacher Oberfläche | ||
28.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 40 | 26 | 22500 | Ausführung, Scheibe mit flacher Oberfläche | |
33.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 52 | 29 | 29500 | Ausführung, Scheibe mit flacher Oberfläche | |
42.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | 62 | 34 | 39500 | Ausführung, Scheibe mit flacher Oberfläche | ||
49.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | 68 | 36 | 47500 | Ausführung, Scheibe mit flacher Oberfläche | ||
57.42 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | 73 | 37 | 48000 | Ausführung, Scheibe mit flacher Oberfläche | ||
69.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | 78 | 39 | 49000 | Ausführung, Scheibe mit flacher Oberfläche | ||
86.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 45 | 90 | 45 | 70000 | Ausführung, Scheibe mit flacher Oberfläche | ||
99.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 50 | 95 | 46 | 71500 | Ausführung, Scheibe mit flacher Oberfläche | ||
96.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 65 | 115 | 48 | 79000 | Ausführung, Scheibe mit flacher Oberfläche | ||
133.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 70 | 125 | 55 | 96000 | Ausführung, Scheibe mit flacher Oberfläche | ||
243.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 85 | 150 | 67 | 135000 | Ausführung, Scheibe mit flacher Oberfläche | ||
343.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 95 | 160 | 67 | 136000 | Ausführung, Scheibe mit flacher Oberfläche | ||
56.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 60 | 38 | 43000 | Ausführung, Scheibe mit flacher Oberfläche | ||
61.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | 68 | 44 | 56000 | Ausführung, Scheibe mit flacher Oberfläche | ||
85.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | 78 | 49 | 70000 | Ausführung, Scheibe mit flacher Oberfläche | ||
107.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | 85 | 52 | 80500 | Ausführung, Scheibe mit flacher Oberfläche | ||
94.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | 95 | 58 | 97500 | Ausführung, Scheibe mit flacher Oberfläche | ||
131.37 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 50 | 110 | 64 | 119000 | Ausführung, Scheibe mit flacher Oberfläche | ||
191.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 55 | 125 | 72 | 137000 | Ausführung, Scheibe mit flacher Oberfläche | ||
239.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | 135 | 79 | 159000 | Ausführung, Scheibe mit flacher Oberfläche | ||
241.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 65 | 140 | 79 | 164000 | Ausführung, Scheibe mit flacher Oberfläche | ||
273.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 70 | 150 | 87 | 207000 | Ausführung, Scheibe mit flacher Oberfläche | ||
548.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 85 | 170 | 97 | 239000 | Ausführung, Scheibe mit flacher Oberfläche | ||
27.61 € | 20 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 40 | 32 | 22500 | Mit ausrichtender Scheibe | ||
45.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 52 | 37 | 29500 | Mit ausrichtender Scheibe | ||
56.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | 62 | 42 | 39500 | Mit ausrichtender Scheibe | ||
100.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | 90 | 55 | 70000 | Mit ausrichtender Scheibe | ||
99.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 55 | 100 | 57 | 75500 | Mit ausrichtender Scheibe | ||
105.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 60 | 110 | 57 | 78000 | Mit ausrichtender Scheibe | ||
431.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 95 | 160 | 81 | 136000 | Mit ausrichtender Scheibe | ||
507.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 100 | 170 | 82 | 141000 | Mit ausrichtender Scheibe | ||
75.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 52 | 42 | 36000 | Mit ausrichtender Scheibe | ||
104.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | 68 | 52 | 56000 | Mit ausrichtender Scheibe | ||
133.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | 78 | 59 | 70000 | Mit ausrichtender Scheibe | ||
111.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 35 | 85 | 62 | 80500 | Mit ausrichtender Scheibe | ||
137.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | 95 | 70 | 97500 | Mit ausrichtender Scheibe | ||
144.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 45 | 105 | 78 | 115000 | Mit ausrichtender Scheibe | ||
183.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 50 | 110 | 78 | 119000 | Mit ausrichtender Scheibe | ||
210.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 55 | 115 | 79 | 123000 | Mit ausrichtender Scheibe | ||
261.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 55 | 125 | 88 | 137000 | Mit ausrichtender Scheibe | ||
306.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 60 | 135 | 95 | 159000 | Mit ausrichtender Scheibe | ||
374.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 65 | 140 | 95 | 164000 | Mit ausrichtender Scheibe | ||
482.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 70 | 150 | 105 | 207000 | Mit ausrichtender Scheibe |
Loading...
der Bauform | Rillenkugellager | Ausführung | Offen | Werkstoff Ringe | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Kugeln | Stahl | Ausführung Außenring | Flach | Umgebungsbedingungen | Standard |
Maßeinheit | Metrisches System | Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig | Außenring | Mit Außenring |
Symbol Halter | NA | Symbol Präzisionskategorie | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Ausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften