Hersteller-Teilenummer: 15TAC47BSUC10PN7B
Marke: NSK
Preis: 73.00 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
15TAC47BSUC10PN7B
der Bauform | Schrägkugellager (einreihig) | Innendurchmesser(mm) | 15 | Außendurchmesser(mm) | 47 |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 15 | Ausführung | Offen | Werkstoff Ringe | Stahl |
Werkstoff Kugeln | Stahl | Ausführung Außenring | Flach | Dynamische Tragzahl(N) | 21900 |
Umgebungsbedingungen | Standard / hohe Drehzahl | Maßeinheit | Metrisches System | Außenring | Mit Außenring |
Dichtung, Symbole Versiegelung | NA | Symbol Präzisionskategorie | PN7B | Symbol für Druckwinkel | B |
Symbol Kombination | SU | Vorspannungsmarkierung | C10 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager für Werkzeugmaschinen / TAC B Serie / Gewindetrieb Stützlager für Werkzeugmaschinen, die Teilenummer ist 15TAC47BSUC10PN7B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 15TAC47BSUC10PN7B.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften