• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Nadellager mit Käfig

Nadellager mit Käfig

[Features]
· Basic constituent component for a needle roller bearing with a structure that ensures that the needle roller is not separated from the retainer. The compact and lightweight design is made possible thanks to the use of the shaft or housing as a direct raceway surface.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KMJ30X36X14

Teilenummer
KMJ30X36X14
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHS

6.98 €

7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innendurchmesser(mm) 30 Außendurchmesser(mm) 36 Breite(mm) 14

Sie befinden sich auf der Seite für Nadellager mit Käfig, die Teilenummer ist KMJ30X36X14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KMJ30X36X14.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support