Nadellager NKIA59 mit Axialschrägkugellager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NKIA5907A
NKIA5908A
NKIA5909A
NKIA5910A
NKIA5911A
NKIA5913A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSID d
(Ø)
Aussen - D
(Ø)
Breite B
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung (Ca)
(N)
Tragzahl, statische Bewertung (Coa)
(N)
Anzahl der Umdrehungen
(Upm)

48.14 €

Verfügbar auf Anfrage 1035552725700460009500

57.46 €

Verfügbar 10 Arbeitstage 1040623031000610008500

71.63 €

Verfügbar auf Anfrage 1045683033000695007500

82.53 €

auf Anfrage 1050723033500735006500

93.98 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1055803444500955006500

110.31 €

Verfügbar 10 Arbeitstage 10659034460001060006000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Laufring, Form Schrägkugellager Lastrichtung Radial / Anpresskraft Innerer/äußerer Ring, Material Stahl
Anzahl der Laufringzeilen Zweireihig Größe Standards Metrisches System Spezifikationen/Umwelt Standard
Lagerkugeln, Material Stahl Außenring, Ausführung Flach Halterung NA
Schmiermittel NA Symbol Lagerspiel NA Symbol Format NA
Symbol Halter NA Spezifikationen Standard Dichtung, Versiegelung NA
Symbol für Lagerring-Form NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support