• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zylinderrollenlager / NN3□□□KC1NAP5 / zweireihig / P4, P5 / Bohrung, Kegel 1:12

Zylinderrollenlager / NN3□□□KC1NAP5 / zweireihig / P4, P5 / Bohrung, Kegel 1:12
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 25 - 160 mm / [Außendurchmesser] 47 - 220 mm / [Breite] 16 - 60 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von NTN berücksichtigt werden. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Zylinderrollenlager liegt zwischen 25 und 160 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 47 und 220 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 16 und 60 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NN3005KC1NAP5
NN3010KC1NAP4
NN3011KC1NAP5
NN3014KC1NAP5
NN3022KC1NAP5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Präzision (JIS) Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Anzahl der Umdrehungen
(1/min)

123.95 €

1 8 Arbeitstage 10254716Güte 52580017000

155.04 €

1 8 Arbeitstage 10508023Güte 4530009400

124.20 €

1 8 Arbeitstage 10559026Güte 5695008600

160.33 €

1 8 Arbeitstage 107011030Güte 5945006800

323.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1011017045Güte 52290004300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Laufring, Form Zylinderrolle Lastrichtung Radial / Anpresskraft Innerer/äußerer Ring, Material Stahl
Anzahl der Laufringzeilen Zweireihig Größe Standards Metrisches System Spezifikationen/Umwelt Standard
Lagerkugeln, Material Stahl Außenring, Ausführung Flach Halterung NA
Schmiermittel NA Symbol Lagerspiel NA Symbol Format Ausführung C1
Symbol Halter NA Spezifikationen Kegelförmige Bohrung Dichtung, Versiegelung NA
Symbol für Lagerring-Form K: Kegelbohrung mit 1/12 des Innendurchmessers eines Standard-Kegels

Technischer Support