• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ringtyp-Anschluss für Kupferrohr Reduzierverbindung

Ringtyp-Anschluss für Kupferrohr Reduzierverbindung
  • Mengenrabatt

[Features]
· No need for any machining for the pipe part thanks to connection by ring (abacus ball).
· No need for special tool, flame, or joining agent since it is tightened with cap nuts.
· You can remove or remount easily even after usage for inspections or re-arrangements.
· Nickel plating is applied to the fitting, making it not just highly corrosion resistant, but also attractive.
· Space-saving, lightweight design with small outer diameter.
· Can be used with oil, water, air, etc.
· Can be used in fluid that does not corrode copper and brass.
· Because pressure completely seals the ring to the pipe via inner surface pressure, the product can withstand significant amounts of pressure (294 MPa; up to 0.97 MPa for resin pipes).
· The usage temperature range is -45° to 150°C for copper pipes, and 0° to 60°C for resin pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFR-6M-8M
SFR-6M-10M
SFR-6M-12M
SFR-8M-10M
SFR-8M-12M
SFR-10M-12M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Nenn-Ø 2 [bei verschiedenen Durchmessern]
(mm)
Passender Rohr-AD 2 [im Fall von verschiedenen Durchmessern]
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

10.82 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 6688-45~150

13.41 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 661010-45~150

15.32 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 661212-45~150

13.41 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 881010-45~150

15.32 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 881212-45~150

15.32 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 10101212-45~150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Messing Passende Rohrausführung Kupferrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr⇔Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.)
Befestigung, Ausführung Ringverschraubung Passende Schlauchgröße, Ausführung Kupferrohrgröße in mm Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer
Max. Betriebsdruck(MPa) 2.94 Oberflächenbehandlung Vernickelt Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support