Hersteller-Teilenummer: SHC-6M-4R
Marke: SANKOMS
Preis: 15.59 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SHC-6M-4R
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Messing | Passende Rohrausführung | Kupferrohr (Kupferrohr mit Vinylbeschichtung) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Verbindungsausführung | Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung | Anschlussform | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.) |
Befestigung, Ausführung | Ringverschraubung | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Kupferrohrgröße in mm | Werkstoff des passenden Rohrs | Kupfer |
Nenn-Ø 1(mm) | 6 | Passender Rohr-AD 1(mm) | 6 | Anschlussgewinde, Ausführung | R |
Gewinde-Nenn-Ø | 1/4B (8A) | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.94 | Oberflächenbehandlung | Vernickelt |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -10::60 | Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | als 2,0 MPa |
Sie befinden sich auf der Seite für Doppelmutter-Anschluss Einschraubverbindung (Kegelschraubentyp) für Steuerkupferrohr, die Teilenummer ist SHC-6M-4R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SHC-6M-4R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften