Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

SUS316 Edelstahl-Doppelklemmringverschraubung, Winkelkupplung (Kegelschraubentyp)

SUS316 Edelstahl-Doppelklemmringverschraubung, Winkelkupplung (Kegelschraubentyp)
  • Mengenrabatt

Materials: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, oil
· Applicable Tube Materials: Stainless steel, Resin

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SLW-4C-2RC
SLW-4C-4RC
SLW-4C-6RC
SLW-4C-8RC
SLW-6C-2RC
SLW-6C-4RC
SLW-6C-6RC
SLW-6C-8RC
SLW-6M-2RC
SLW-6M-4RC
SLW-6M-6RC
SLW-6M-8RC
SLW-8C-2RC
SLW-8C-4RC
SLW-8C-6RC
SLW-8C-8RC
SLW-8M-2RC
SLW-8M-4RC
SLW-8M-6RC
SLW-8M-8RC
SLW-10M-2RC
SLW-10M-4RC
SLW-10M-6RC
SLW-10M-8RC
SLW-12M-2RC
SLW-12M-4RC
SLW-12M-6RC
SLW-12M-8RC
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Rohraußen-Ø T (T1)
(Ø)
Anschlussgewindegröße Betriebstemperaturbereich
(°C)
Anwendung

30.40 €

Verfügbar 39 Arbeitstage 6.351/8B (6A)-196~360Für Rohre mit Zollgröße

33.85 €

Verfügbar 39 Arbeitstage 6.351/4B (8A)-196~360Für Rohre mit Zollgröße

41.57 €

Verfügbar 39 Arbeitstage 6.353/8B (10A)-196~360Für Rohre mit Zollgröße

58.81 €

Verfügbar 39 Arbeitstage 6.351/2B (15A)-196~360Für Rohre mit Zollgröße

38.14 €

Verfügbar 39 Arbeitstage 9.521/8B (6A)-196~360Für Rohre mit Zollgröße

38.14 €

Verfügbar 39 Arbeitstage 9.521/4B (8A)-196~360Für Rohre mit Zollgröße

45.90 €

Verfügbar 39 Arbeitstage 9.523/8B (10A)-196~360Für Rohre mit Zollgröße

67.43 €

Verfügbar 39 Arbeitstage 9.521/2B (15A)-196~360Für Rohre mit Zollgröße

30.40 €

Verfügbar 39 Arbeitstage 61/8B (6A)-196~360Für Rohre mit Millimetergröße

33.85 €

Verfügbar 39 Arbeitstage 61/4B (8A)-196~360Für Rohre mit Millimetergröße

41.57 €

Verfügbar 39 Arbeitstage 63/8B (10A)-196~360Für Rohre mit Millimetergröße

58.81 €

Verfügbar 39 Arbeitstage 61/2B (15A)-196~360Für Rohre mit Millimetergröße

45.90 €

Verfügbar 39 Arbeitstage 12.71/8B (6A)-196~360Für Rohre mit Zollgröße

45.90 €

Verfügbar 39 Arbeitstage 12.71/4B (8A)-196~360Für Rohre mit Zollgröße

51.93 €

Verfügbar 39 Arbeitstage 12.73/8B (10A)-196~360Für Rohre mit Zollgröße

76.04 €

Verfügbar 39 Arbeitstage 12.71/2B (15A)-196~360Für Rohre mit Zollgröße

32.96 €

Verfügbar 39 Arbeitstage 81/8B (6A)-196~360Für Rohre mit Millimetergröße

34.69 €

Verfügbar 39 Arbeitstage 81/4B (8A)-196~360Für Rohre mit Millimetergröße

43.31 €

Verfügbar 39 Arbeitstage 83/8B (10A)-196~360Für Rohre mit Millimetergröße

63.14 €

Verfügbar 39 Arbeitstage 81/2B (15A)-196~360Für Rohre mit Millimetergröße

38.14 €

Verfügbar 39 Arbeitstage 101/8B (6A)-196~360Für Rohre mit Millimetergröße

38.14 €

Verfügbar 39 Arbeitstage 101/4B (8A)-196~360Für Rohre mit Millimetergröße

45.90 €

Verfügbar 39 Arbeitstage 103/8B (10A)-196~360Für Rohre mit Millimetergröße

67.43 €

Verfügbar 39 Arbeitstage 101/2B (15A)-196~360Für Rohre mit Millimetergröße

45.90 €

Verfügbar 39 Arbeitstage 121/8B (6A)-196~360Für Rohre mit Millimetergröße

45.90 €

Verfügbar 39 Arbeitstage 121/4B (8A)-196~360Für Rohre mit Millimetergröße

51.93 €

Verfügbar 39 Arbeitstage 123/8B (10A)-196~360Für Rohre mit Millimetergröße

76.04 €

Verfügbar 39 Arbeitstage 121/2B (15A)-196~360Für Rohre mit Millimetergröße

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Verbindungsausführung Richtung Gewinde⇔Rohr Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Winkelverschraubungen mit Innengewinde Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl / Kunststoff
Anschlussgewinde, Ausführung Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 25.5 Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support