• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SUS316 Edelstahl-Doppelklemmringverschraubung, Zwinge

SUS316 Edelstahl-Doppelklemmringverschraubung, Zwinge
[Features]
· Double ferrule type supports a tube with two ferrules, a front ferrule and a back ferrule, and its structure retains high airtightness in a wide range from high pressure to vacuum.
· Product is compatible with tubes and pipes of various standards: Compatible millimeter sizes include φ2 mm - φ25 mm while compatible inch sizes include φ1/16inch - φ1inch, and compatible steel pipe sizes are 6A - 15A.
· The material used is SUS316.
· Max operating pressure is 25.5MPa.
· Operating temperature range is -196 - 360°C (note that this range varies depending on the type of tube used)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SRW-4C
SRW-6C
SRW-6M
SRW-8C
SRW-8M
SRW-10M
SRW-12M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø T (T1)
(Ø)
Anwendung

14.16 €

1 6 Arbeitstage 6.35Für Rohre mit Zollgröße

15.95 €

1 6 Arbeitstage 9.52Für Rohre mit Zollgröße

14.16 €

1 8 Arbeitstage 6Für Rohre mit Millimetergröße

18.86 €

1 10 Arbeitstage 12.7Für Rohre mit Zollgröße

15.59 €

1 8 Arbeitstage 8Für Rohre mit Millimetergröße

15.95 €

1 6 Arbeitstage 10Für Rohre mit Millimetergröße

18.86 €

1 6 Arbeitstage 12Für Rohre mit Millimetergröße

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Max. Betriebsdruck(MPa) 25.5 Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -196::360

Technischer Support