SUS316 Edelstahl-Doppelklemmringverschraubung, gebogener Entlüftungsstutzen

SUS316 Edelstahl-Doppelklemmringverschraubung, gebogener Entlüftungsstutzen
  • Mengenrabatt

[Features]
· Double ferrule type supports a tube with two ferrules, a front ferrule and a back ferrule, and its structure retains high airtightness in a wide range from high pressure to vacuum.
· Product is compatible with tubes and pipes of various standards: Compatible millimeter sizes include φ2 mm - φ25 mm while compatible inch sizes include φ1/16inch - φ1inch, and compatible copper pipe sizes are 6A - 15A.
· The material used is SUS316.
· Max operating pressure is 25.5MPa and the operating temperature range is -196 - 360°C.
· Note that this range varies depending on the type of tubing used

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VPM-2R-3P
VPM-4R-3P
VPM-6R-3P
VPM-8R-3P
VPM-12R-3P
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anschlussgewindegröße Betriebstemperaturbereich
(°C)

41.57 €

Verfügbar 39 Arbeitstage 1/8B (6A)-196~360

41.57 €

Verfügbar 39 Arbeitstage 1/4B (8A)-196~360

45.90 €

Verfügbar 39 Arbeitstage 3/8B (10A)-196~360

50.19 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 1/2B (15A)-196~360

58.81 €

Verfügbar 39 Arbeitstage 3/4B (20A)-196~360

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Anschlussgewinde, Ausführung R Max. Betriebsdruck(MPa) 25.5 Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support