Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

SUS316 Edelstahl-Doppelklemmringverschraubung, gebogener Entlüftungsstutzen (Schlauchnippel-Typ)

SUS316 Edelstahl-Doppelklemmringverschraubung, gebogener Entlüftungsstutzen (Schlauchnippel-Typ)
  • Mengenrabatt

[Features]
· The stem is independent from the inner nut, and therefore will not seize to or snag the main body.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VPMH-2R-3P
VPMH-4R-3P
VPMH-6R-3P
VPMH-8R-3P
VPMH-12R-3P
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anschlussgewindegröße Betriebstemperaturbereich
(°C)

58.81 €

Verfügbar 44 Arbeitstage 1/8B (6A)-196~360

58.81 €

Verfügbar 44 Arbeitstage 1/4B (8A)-196~360

65.73 €

Verfügbar 44 Arbeitstage 3/8B (10A)-196~360

72.61 €

Verfügbar 44 Arbeitstage 1/2B (15A)-196~360

84.66 €

Verfügbar 44 Arbeitstage 3/4B (20A)-196~360

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Anschlussgewinde, Ausführung R Max. Betriebsdruck(MPa) 25.5 Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support