Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SUS316 Edelstahl-Doppelklemmringverschraubung, gebogener Entlüftungsstutzen (Langtyp)

SUS316 Edelstahl-Doppelklemmringverschraubung, gebogener Entlüftungsstutzen (Langtyp)
  • Mengenrabatt

Materials: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, oil
· Applicable Tube Materials: Stainless steel, Resin

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VPM-4R-55L-3P
VPM-4R-75L-3P
VPM-6R-75L-3P
VPM-8R-75L-3P
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anschlussgewindegröße Betriebstemperaturbereich
(°C)
Breite W
(mm)

58.81 €

Verfügbar 44 Arbeitstage 1/4B (8A)-196~36055

63.14 €

Verfügbar 44 Arbeitstage 1/4B (8A)-196~36075

67.43 €

Verfügbar 44 Arbeitstage 3/8B (10A)-196~36075

76.04 €

Verfügbar 44 Arbeitstage 1/2B (15A)-196~36075

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Anschlussgewinde, Ausführung R Max. Betriebsdruck(MPa) 25.5 Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support