• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Magnet-Türstopper (Klarsichthülle-Typ)

Magnet-Türstopper (Klarsichthülle-Typ)

[Features]
· Large and strong rubber cap fixes doors in place firmly. (Due to the reinforcing plate, it can also be used with wood and aluminum doors.)
· Urethane-based protective tape can be reapplied freely and provides drastically improved hold.
Note: Quantity is 1 pc each.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MDP100-1
MDP130-1
MDP150-1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Spezifikationen Größe
(mm)

12.19 €

4 Arbeitstage VorteilspackungH 230 x B 30 x D 25

16.43 €

3 Arbeitstage StandardH 270 x B 45 x D 40

18.53 €

3 Arbeitstage StarkH 290 x B 61 x D 35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ der Türteile Türstopper und Anschlag Farbe Schwarz

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support